071N0063_Filter_BFP

RING FILTER BFP

071N0063

RING FILTER BFP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter area [cm²]13.0 cm²
Filter grade [µm]150
Material DescriptionFilter BFP 11
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
ЕмкостьFilter and O-ring.
Количество в упаковке25 pc
ОписаниеRING FILTER BFP
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8 Грамм
Вес нетто6.3 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.133 Литр
EAN/UPC5702425015243