Coil 24 V AC.
071N0062
Coil 24 V AC.
071N0062
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 24 |
| Contains batteries | No |
| Current type | AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil 24 V AC |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 26.4 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 21.6 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Supply voltage [V] [Max] | 24.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 24.0 V |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Емкость | Coil, nut and washer. |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Количество в упаковке | 45 pc |
| Напряжение питания [В] | 24.0 V |
| Описание | Coil 24 V AC. |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.078 Килограмм |
| Вес нетто | 0.073 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.109 Литр |
| EAN/UPC | 5702425015465 |