NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP dossier product name | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Емкость | Valve, nut and washer. |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Описание | NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип привода | NC |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.027 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.06 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |