071N0005_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

071N0005

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
SCIP dossier product nameService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
ЕмкостьValve, nut and washer.
Количество в упаковке10 pc
ОписаниеNO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип приводаNO
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.028 Килограмм
Volume0.05 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm