CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
071G2238
CABLE FOR NC VALVE, 350 mm
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
071G2238
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
| Material Description | Del - Cable for BFP 350mm |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 100 pc |
| Описание | CABLE FOR NC VALVE, 350 mm |
| Сертификация | CE |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.03 Килограмм |
| Вес нетто | 0.029 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.063 Литр |
| EAN/UPC | 5702425054594 |