071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 900 mm

071G2227

CABLE FOR NC VALVE, 900 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 900mm
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке100 pc
ОписаниеCABLE FOR NC VALVE, 900 mm
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.061 Килограмм
Вес нетто0.06 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.161 Литр
EAN/UPC5702425054563