071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

071G2204

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке100 pc
ОписаниеCABLE FOR NC VALVE, 710 mm
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.052 Килограмм
Вес нетто0.05 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.122 Литр
EAN/UPC5702425054518