CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM
071G0220
CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM
071G0220
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable for BFP 355 mm |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 200 pc |
| Описание | CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.105 Литр |
| EAN/UPC | 5702425012389 |