071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM

071G0200

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 500 mm
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке200 pc
ОписаниеCABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAccessories for BFP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.042 Килограмм
Вес нетто0.038 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.116 Литр
EAN/UPC5702425010842