BUSH 32 → 54 mm.
071B0011
BUSH 32 → 54 mm.
071B0011
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Screws and Bush |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9 |
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - screws, bush, flange |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Емкость | Bush and screws. |
| Количество в упаковке | 20 pc |
| Описание | BUSH 32 → 54 mm. |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | Accessories for BFP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.066 Килограмм |
| Вес нетто | 0.065 Килограмм |
| Volume | 0.05 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |