G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
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
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markOut of scope
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
Количество в упаковке5 pc
ОписаниеG1/4 RSH nozzle port adapter
СертификацияCE
Температура хранения [°C] [Max]125 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаAccessories for RS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52 Грамм
Вес нетто48 Грамм
Volume0.096 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk