HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
070-0031
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service kit 15-30 bar regulator spring |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Емкость | Spring. |
| Количество в упаковке | 5 pc |
| Описание | HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar. |
| Температура хранения [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -25 °C |
| Тип продукта | Accessories for RS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Kilogram |
| Вес нетто | 0.007 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244407 |