070-0030_Accessory_Bag_RSA

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

070-0030

LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag RSA
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовAccessories for Burner Components
ЕмкостьSpring.
Количество в упаковке5 pc
ОписаниеLOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
Температура хранения [°C] [Max]120 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип продуктаAccessories for RS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто78 Грамм
Вес нетто7 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.094 Литр
EAN/UPC5702425009730