FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
057H7211
FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
057H7211
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
| Material Description | Front plate with threads, multi pack |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 96 pc |
| Описание | FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS |
| Сертификация | CEUL |
| Тип продукта | Accessories for Oil Burner Controls |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Грамм |
| Вес нетто | 10 Грамм |
| Volume | 0.047 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |