BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
057H7210
BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
057H7210
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
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 72 pc |
| Описание | BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL |
| Сертификация | CEUL |
| Тип продукта | Accessories for Oil Burner Controls |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.072 Килограмм |
| Вес нетто | 0.071 Килограмм |
| Volume | 0.109 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |