FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
057H7011
FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for burner components
057H7011
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
| Material Description | Front plate type BHC |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 250 pc |
| Описание | FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Accessories for Oil Burner Controls |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.013 Килограмм |
| Вес нетто | 0.012 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.124 Литр |
| EAN/UPC | 5702425014741 |