ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE
030N6111
ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE
030N6111
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FPHE on/off |
| Product line | Burner Components |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Accessories for Preheaters |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.067 Килограмм |
| Вес нетто | 0.046 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.536 Литр |
| EAN/UPC | 5702425244803 |