SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| Material Description | Sintered filter 45µm (50 pcs pack) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Accessories for Burner Components |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK) |
| Тип продукта | Accessories for Oil Nozzles |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5 Грамм |
| Вес нетто | 4 Грамм |
| Volume | 0.004 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425018534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |