Водяной клапан-регулятор температуры, FJVA 15, G, 1/2
003N8247
Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика
003N8247
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | FJVA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диаметр байпаса [дюймы] | 3/50 in |
| Диаметр байпаса [мм] | 1.5 мм |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 77 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Значение Cv [гал/мин] | 2.200 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.900 м³/ч |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор температуры |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/5 in |
| Рабочая среда | Нейтральная среда |
| Размер клапанного узла[мм] | 15.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Степень открытия | Открывается при повышении температуры датчика |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | FJVA 15 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.34 Килограмм |
| Вес нетто | 1.185 Килограмм |
| Volume | 4.082 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423079308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |