FJVA thermostatic valve

Водяной клапан-регулятор температуры, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFJVA 20 Клапан термостатический
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диаметр байпаса [дюймы]5/64 in
Диаметр байпаса [мм]2.0 мм
Диапазон температуры [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Значение Cv [гал/мин]3.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]3.400 м³/ч
Количество в упаковке10 шт
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор температуры
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Проходное сечение [дюймы]4/5 in
Рабочая средаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]20.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении температуры датчика
Тип присоединенияG
Тип продуктаFJVA 20

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.39 Килограмм
Вес нетто1.18 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423028931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm