AVTA Thermostatic Valve

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 25, NPT, 1

003N8125

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Поглощение

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры [°F] [макс.]176 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]50 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Длина капиллярной трубки [мм]2300 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]90 9/16 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин]6.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Макс. давление на датчике [psig]362.6 psig
Макс. давление на датчике [бар]25 бар
Макс. испытательное давление [psig]362.6 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe25.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Макс. температура датчика [°C]130 °C
Макс. температура датчика [°F]266.0 °F
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор температуры
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Проходное сечение [дюймы]1 in
Рабочая средаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы]1/2-14
Сальник капиллярной трубки Вн./Нар.Внутр.
Сальник капиллярной трубки стандартныйANSI/ASME B1.20.1
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Степень открытияОткрывается при повышении температуры датчика
Тип заправкиПоглощение
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаAVTA 25
Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубкиNPT
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 5 29/32 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 150 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.725 Килограмм
Вес нетто1.325 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423052288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm