Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 25, G, 1
003N4182
Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Универсальный
003N4182
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Material Description | AVTA 25 Клапан терморегулирующий уни. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 122 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 6.400 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 5.500 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. давление на датчике [psig] | 362.6 psig |
| Макс. давление на датчике [бар] | 25 бар |
| Макс. испытательное давление [psig] | 362.6 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Макс. температура датчика [°C] | 125 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 257.0 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор температуры |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Проходное сечение [дюймы] | 1 in |
| Рабочая среда | Нейтральная среда |
| Размер клапанного узла[мм] | 25.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 |
| Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы] | 3/4 |
| Сальник капиллярной трубки Вн./Нар. | Внутр. |
| Сальник капиллярной трубки стандартный | ISO 228-1 |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Степень открытия | Открывается при повышении температуры датчика |
| Тип заправки | Универсальный |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | AVTA 25 |
| Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубки | G |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 18 x 210 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.804 Килограмм |
| Вес нетто | 1.422 Килограмм |
| Volume | 4.082 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423024650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |