Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 20, G, 3/4

003N3184

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Универсальный

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температур [°C] [Max]90 °C
Диапазон температур [°C] [Min]50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]122 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Длина капиллярной трубки [мм]4000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]157 9/16 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин]3.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]3.400 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Макс. давление на датчике [psig]362.6 psig
Макс. давление на датчике [бар]25 бар
Макс. испытательное давление [psig]362.6 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe25.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Макс. температура датчика [°C]125 °C
Макс. температура датчика [°F]257.0 °F
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор температуры
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Проходное сечение [дюймы]4/5 in
Рабочая средаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]20.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы]3/4
Сальник капиллярной трубки Вн./Нар.Внутр.
Сальник капиллярной трубки стандартныйISO 228-1
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении температуры датчика
Тип заправкиУниверсальный
Тип присоединенияG
Тип продуктаAVTA 20
Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубкиG
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]23/32 x 8 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]18 x 210 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.732 Килограмм
Вес нетто1.332 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428231794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm