WVO water valve

Водяной клапан-регулятор давления, WVO 10, 14.00 бар - 18.00 бар, 1.400 м³/ч

003N8056

Тип присоединения: NPT, Размер соединения [дюймы]: 3/8-18, Значение Kv [м³/ч]: 1.4, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 14 - 18, Тип соед. (хладагент): Соединительная конусная гайка SAE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL markYes
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.]260.0 psig
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.]205.0 psig
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]18.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]14.00 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]35 7/16 in
Значение Cv [гал/мин]1.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.400 м³/ч
Количество в упаковке10 шт
Макс. испытательное давление (хладагент) [psig]551.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление (хладагент) [бар]38.0 бар
Макс. испытательное давление [psig]350.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe24.0 бар
Макс. рабочее давление (хладагент) [psig]383.0 psig
Макс. рабочее давление (хладагент), [бар]26.4 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Перепад давлений [бар]10.000 бар
Перепад давления145.000 psi
Проходное сечение [дюймы]2/5 in
Рабочая средаПресная водаНейтральный рассол
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8-18
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соед. размер (хладагент)1/4 in - 6 mm
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Степень открытияОткрывается при повышении давления в конденсаторе
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаWVO 10
Тип соед. (хладагент)Соединительная конусная гайка SAE
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.204 Килограмм
Вес нетто1.097 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm