Pressure operated water valve, WVO 10

Водяной клапан-регулятор давления, WVO 10, 16.20 бар, 0.630 м³/ч

003N8054

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 3/8, Значение Kv [м³/ч]: 0.63, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 16.2, Тип соед. (хладагент): Соединительная конусная гайка SAE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL markYes
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Диапазон управляющего давления [psig]235.0 psig
Диапазон управляющего давления, [бар]16.20 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]36 in
Дополнительная информацияКронштейн, установленный со стороны входа
Значение Cv [гал/мин]0.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.630 м³/ч
Количество в упаковке10 шт
Макс. испытательное давление (хладагент) [psig]551.0 psig
Макс. испытательное давление (хладагент) [бар]38.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]350.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe24.0 бар
Макс. рабочее давление (хладагент) [psig]450.0 psig
Макс. рабочее давление (хладагент), [бар]31.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
ОборудованиеКронштейн
Перепад давлений [бар]10.000 бар
Перепад давления145.000 psi
Проходное сечение [дюймы]2/5 in
Рабочая средаПресная вода
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соед. размер (хладагент)7/16 in - 20 UNF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении давления в конденсаторе
Тип присоединенияG
Тип продуктаWVO 10
Тип соед. (хладагент)Соединительная конусная гайка SAE
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.314 Килограмм
Вес нетто1.051 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428976008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm