Водяной клапан-регулятор давления, WVO 15, 14.00 бар - 18.00 бар, 1.900 м³/ч
003N5216
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.9, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 14 - 18, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
003N5216
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
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Material Description | WVO 15 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 18.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 14.00 бар |
| Значение Cv [гал/мин] | 2.200 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.900 м³/ч |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [psig] | 551.0 psig |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [бар] | 38.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление [psig] | 350.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 24.0 бар |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Перепад давлений [бар] | 10.000 бар |
| Перепад давления | 145.000 psi |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/5 in |
| Рабочая среда | Пресная водаНейтральный рассол |
| Размер клапанного узла[мм] | 15.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Степень открытия | Открывается при повышении давления в конденсаторе |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | WVO 15 |
| Тип соед. (хладагент) | Отбортовка по SAE |
| Утвержденный файл | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Хладагенты | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.133 Килограмм |
| Вес нетто | 0.933 Килограмм |
| Volume | 4.082 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |