Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 25, 15.00 бар - 29.00 бар, 5.500 м³/ч

003N4410

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1, Значение Kv [м³/ч]: 5.5, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 15 - 29, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Material DescriptionWVFX 25 Клапан-регулятор 15–29 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL markYes
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]29.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]15.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин]6.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.500 м³/ч
Количество в упаковке10 шт
Макс. испытательное давление (хладагент) [psig]870.2 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление (хладагент) [бар]60.0 бар
Макс. испытательное давление [psig]348.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe24.0 бар
Макс. рабочее давление (хладагент), [бар]45.2 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Перепад давлений [бар]10.000 бар
Перепад давления145.000 psi
Проходное сечение [дюймы]1 in
Рабочая средаПресная водаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соед. размер (хладагент)1/4 in - 6 mm
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении давления в конденсаторе
Тип присоединенияG
Тип продуктаWVFX 25
Тип соед. (хладагент)Отбортовка по SAE
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.572 Килограмм
Вес нетто1.292 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm