Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 15, 3.50 бар - 16.00 бар, 1.900 м³/ч

003N2101

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 1.9, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 3.5 - 16, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Material DescriptionWVFX 15 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL markYes
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]16.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]3.50 бар
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин]2.200 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.900 м³/ч
Количество в упаковке10 шт
Макс. испытательное давление (хладагент) [psig]870.2 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление (хладагент) [бар]60.0 бар
Макс. испытательное давление [psig]348.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe24.0 бар
Макс. рабочее давление (хладагент), [бар]26.4 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Перепад давлений [бар]10.000 бар
Перепад давления145.000 psi
Проходное сечение [дюймы]3/5 in
Рабочая средаПресная водаНейтральный рассолМорская вода
Размер клапанного узла[мм]15.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соед. размер (хладагент)1/4 in - 6 mm
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении давления в конденсаторе
Тип присоединенияG
Тип продуктаWVFX 15
Тип соед. (хладагент)Отбортовка по SAE
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.306 Килограмм
Вес нетто1.12 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423203239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm