Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 10, 15.00 бар - 29.00 бар, 1.400 м³/ч
003N1810
Тип присоединения: NPT, Размер соединения [дюймы]: 3/8 - 18, Значение Kv [м³/ч]: 1.4, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 15 - 29, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: WVFX
003N1810
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
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| UL mark | Yes |
| Безмасляные хладагенты | R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 130 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 266 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
| Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] | 420.0 psig |
| Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] | 218.0 psig |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 29.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 15.00 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 1.600 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.400 м³/ч |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [psig] | 420.6 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление (хладагент) [бар] | 29.0 бар |
| Макс. испытательное давление [psig] | 348.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 24.0 бар |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 45.2 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Перепад давлений [бар] | 10.000 бар |
| Перепад давления | 145.000 psi |
| Проходное сечение [дюймы] | 2/5 in |
| Рабочая среда | Пресная водаНейтральный рассол |
| Размер клапанного узла[мм] | 10.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 - 18 |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACLLC CDC TYSKPEDRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Степень открытия | Открывается при повышении давления в конденсаторе |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | WVFX 10 |
| Тип соед. (хладагент) | Отбортовка по SAE |
| Утвержденный файл | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.454 Килограмм |
| Вес нетто | 1.185 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.112 Литр |
| EAN/UPC | 5702428529402 |