Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 40, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч
003F1240
Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/2, Значение Kv [м³/ч]: 11, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 17, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE
003F1240
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | WVFX 40 Регулятор давления 1 1/2" отб |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Безмасляные хладагенты | R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 17.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 4.00 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана |
| Значение Kv [м³/ч] | 11.000 м³/ч |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [psig] | 384.3 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление (хладагент) [бар] | 26.5 бар |
| Макс. испытательное давление [psig] | 145.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 24.1 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Материал корпуса | Чугун |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Перепад давлений [бар] | 10.000 бар |
| Перепад давления | 145.000 psi |
| Рабочая среда | Пресная водаНейтральный рассол |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Степень открытия | Открывается при повышении давления в конденсаторе |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | WVFX 40 |
| Тип соед. (хладагент) | Отбортовка по SAE |
| Хладагенты | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.32 Килограмм |
| Вес нетто | 3.202 Килограмм |
| Volume | 5.087 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |