WVFX CAD model

Водяной клапан-регулятор давления, WVFX 32, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/ч

003F1232

Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1 1/4, Значение Kv [м³/ч]: 11, Степень открытия: Открывается при повышении давления в конденсаторе, Диапазон управляющего давления, [бар]: 4 - 17, Тип соед. (хладагент): Отбортовка по SAE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionWVFX 32 Регулятор давления 1 1/4" отб
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Безмасляные хладагентыR513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]17.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]4.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Kv [м³/ч]11.000 м³/ч
Количество в упаковке4 шт
Макс. испытательное давление (хладагент) [psig]384.3 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление (хладагент) [бар]26.5 бар
Макс. испытательное давление [psig]145.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe10.0 бар
Макс. рабочее давление (хладагент), [бар]24.1 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Материал корпусаЧугун
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Перепад давлений [бар]10.000 бар
Перепад давления145.000 psi
Рабочая средаПресная водаНейтральный рассол
Размер соединения [дюймы]1 1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соед. размер (хладагент)1/4 in - 6 mm
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Степень открытияОткрывается при повышении давления в конденсаторе
Тип присоединенияG
Тип продуктаWVFX 32
Тип соед. (хладагент)Отбортовка по SAE
ХладагентыR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.288 Килограмм
Вес нетто3.218 Килограмм
Volume5.087 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422026501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm