Водяной клапан-регулятор давления, VWR, 15.00 бар - 29.00 бар-product-details

Водяной клапан-регулятор давления, VWR, 15.00 бар - 29.00 бар

061L5051

Диапазон управляющего давления, [бар]: 15 - 29, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]29.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]15.00 бар
Значение Kv [м³/ч]1.270 м³/ч
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Обозначение типаVWR-1203G
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Тип присоединенияRc
Тип продуктаVWR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.721 Килограмм
Вес нетто0.685 Килограмм
Volume0.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm