Водяной клапан-регулятор давления, CWR, 6.00 бар - 18.00 бар
061L5043
Диапазон управляющего давления, [бар]: 6 - 18, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 15
061L5043
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 18.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 6.00 бар |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.590 м³/ч |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Обозначение типа | CWR-803GLWQ3 |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 in |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | CWR |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.399 Kilogram |
| Вес нетто | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |