CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Водяной клапан-регулятор давления, CWR, 6.00 бар - 18.00 бар

061L5013

Диапазон управляющего давления, [бар]: 6 - 18, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP dossier product nameVZH170
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]18.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]6.00 бар
Значение Kv [м³/ч]0.590 м³/ч
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Обозначение типаCWR-803GLWQ3
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Тип присоединенияG
Тип продуктаCWR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.451 Килограмм
Вес нетто0.428 Килограмм
Volume1.755 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm