Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 22.60 бар-product-details

Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 22.60 бар

061L5037

Диапазон управляющего давления, [бар]: 22.6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон управляющего давления, [бар]22.60 бар
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Обозначение типаAWR-1203GLWQ17
Тип продуктаAWR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.699 Килограмм
Вес нетто0.664 Килограмм
Volume0.694 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm