Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 22.60 бар
061L5036
Диапазон управляющего давления, [бар]: 22.6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
061L5036
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления, [бар] | 22.60 бар |
| Значение Kv [м³/ч] | 8.480 м³/ч |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Обозначение типа | AWR-1504GLWQ19 |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Тип присоединения | Rc |
| Тип продукта | AWR |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.92 Килограмм |
| Вес нетто | 0.874 Килограмм |
| Volume | 0.89 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |