Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 17.70 бар
061L5009
Диапазон управляющего давления, [бар]: 17.7, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 9
061L5009
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 3212GLW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления, [бар] | 17.70 бар |
| Значение Kv [м³/ч] | 8.480 м³/ч |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Название продукта | Водяной клапан-регулятор давления |
| Обозначение типа | AWR-3212GLW |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Тип присоединения | Rc |
| Тип продукта | AWR |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.052 Килограмм |
| Вес нетто | 1.963 Килограмм |
| Volume | 1.974 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |