Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 17.70 бар-product-details

Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 17.70 бар

061L5004

Диапазон управляющего давления, [бар]: 17.7, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2006GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления, [бар]17.70 бар
Значение Kv [м³/ч]5.090 м³/ч
Количество в упаковке15 шт
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Обозначение типаAWR-2006GLW
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Тип присоединенияRc
Тип продуктаAWR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.01 Килограмм
Вес нетто1.01 Килограмм
Volume1.17 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428270489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm