Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 17.70 бар-product-details

Водяной клапан-регулятор давления, AWR, 17.70 бар

061L5003

Диапазон управляющего давления, [бар]: 17.7, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления, [бар]17.70 бар
Значение Kv [м³/ч]1.270 м³/ч
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаВодяной клапан-регулятор давления
Обозначение типаAWR-1203GLW
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Тип присоединенияRc
Тип продуктаAWR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.678 Килограмм
Вес нетто0.678 Килограмм
Volume0.679 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428270496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm