Пилотное управление для клапана регулирования воды, WVS, 2.20 бар - 19.00 бар
016D1017
Диапазон управляющего давления, [бар]: 2.2 - 19, Тип соед. (хладагент): Ниппель с отбортовкой/ сварной
016D1017
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Пилотный Элемент WVS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Безмасляные хладагенты | R513A |
| В комплект входят | Элемент управленияКорпус пружины |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] | 257.6 psig |
| Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] | 31.9 psig |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 19.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 2.20 бар |
| Дополнительная информация | Для областей применения с низким давлением |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Используется совместно с | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Комплектующее к | WVS |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [psig] | 420.6 psig |
| Макс. испытательное давление (хладагент) [бар] | 29.0 бар |
| Макс. рабочее давление (хладагент) [psig] | 380.0 psig |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 26.2 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 26.4 бар |
| Название продукта | Пилотное управление для клапана регулирования воды |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Тип продукта | WVS |
| Тип соед. (хладагент) | Ниппель с отбортовкой/ сварной |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.706 Килограмм |
| Вес нетто | 0.704 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |