027L4736 - ICF SS 20-4-90

Клапанная станция, ICF SS 20-4-90, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L4736

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-4-20KSXCXRAW1XXXX4YXX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Обратный клапан
Модуль 3Ручной регулирующий клапан
Модуль 4Приварной модуль
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
Покрытиеuncoated
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFC SS 20
Тип модуля 3ICFR SS 20-A
Тип модуля 4ICFW SS 20-D
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF SS 20-4-90
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.06 Килограмм
Вес нетто7.04 Килограмм
Volume20.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428928915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm