Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3470
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3470
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-9H |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL утверждение файла | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Готовый к эксплуатации | ICF spare parts |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Multifunction valves |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | ICF accessories |
| Категория | II |
| Код типа ICF | ICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX |
| Количество боковых портов [шт.] | 4 pc |
| Количество в упаковке | 1 pc |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Материал корпуса | Stainless steel |
| Модуль 1 | Stop valve |
| Модуль 2 | Filter |
| Модуль 3 | Solenoid valve |
| Модуль 4 | Stop valve |
| Название продукта | Valve station |
| Направление | Straightway |
| Оборудование | Cap |
| Описание продукта | Control Solution |
| Покрытие | ZnCr04 |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения[мм] | 25 mm |
| Размещение порта | P2-P3-P5-P6 |
| Сертификация | CEEACTÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип модуля 1 | ICFS SS 20 |
| Тип модуля 2 | ICFF SS 20 |
| Тип модуля 3 | ICFE SS 20 |
| Тип модуля 4 | ICFS SS 20 |
| Тип присоединения | Socket weld |
| Тип продукта | ICF SS 20-4-9H |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.637 Килограмм |
| Вес нетто | 8.071 Килограмм |
| Volume | 15.8 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |