Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3469

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL утверждение файлаREFRIGERANT VALVE 53R0
Вариант упаковкиSingle pack
Готовый к эксплуатацииICF spare parts
Группа жидкости1
Группа продуктовMultifunction valves
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияICF accessories
Индикатор направления потокаEmbossed 1-way arrow
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXRANX62XX
Количество боковых портов [шт.]6 pc
Количество в упаковке1 pc
Макс. рабочее давление [бар]52.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]450 psig
Материал корпусаStainless steel
Характеристика изделия
Значение
Материал соединенияStainless steel
Модуль 1Stop valve
Модуль 2Filter
Модуль 3Solenoid valve
Модуль 4Manual opening
Модуль 5Manual regulating valve
Модуль 6Stop/check valve
Название продуктаValve station
НаправлениеStraightway
ОборудованиеCap
Описание продуктаControl Solution
Покрытиеuncoated
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 mm
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFF SS 20
Тип модуля 3ICFE SS 20
Тип модуля 4ICFO SS 20
Тип модуля 5ICFR SS 20A
Тип модуля 6ICFN SS 20
Тип присоединенияSocket weld
Тип продуктаICF SS 20-6-2RA
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.52 Килограмм
Вес нетто8.853 Килограмм
Volume16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255015918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm