Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3290

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL утверждение файлаREFRIGERANT VALVE 53R0
Вариант упаковкиSingle pack
Готовый к эксплуатацииICF spare parts
Группа жидкости1
Группа продуктовMultifunction valves
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияICF accessories
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX
Количество боковых портов [шт.]6 pc
Количество в упаковке1 pc
Макс. рабочее давление [бар]52.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаStainless steel
Модуль 1Stop valve
Модуль 2Filter
Модуль 3Solenoid valve
Модуль 4Manual opening
Модуль 5Motor valve
Модуль 6Stop valve
Название продуктаValve station
НаправлениеStraightway
ОборудованиеCap
Описание продуктаControl Solution
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 mm
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFF SS 20
Тип модуля 3ICFE SS 20
Тип модуля 4ICFO SS 20
Тип модуля 5ICM SS 20
Тип модуля 6ICFS SS 20
Тип присоединенияSocket weld
Тип продуктаICF SS 20-6-5MA
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.882 Килограмм
Вес нетто9.977 Килограмм
Volume27.232 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255015970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm