Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Клапанная станция, ICF SS 25-4-10RB, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L3267

Размер соединения[мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Регулирующий клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
Покрытиеuncoated
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения[мм]32 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS SS 25
Тип модуля 2ICFF SS 25E
Тип модуля 3ICFE SS 25
Тип модуля 4ICFR SS 25-B
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF SS 25-4-10RB
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.815 Килограмм
Вес нетто16.881 Килограмм
Volume35.103 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm