Клапанная станция, ICF 65-3-42S40-D
148X1537
Клапанная станция, Тип продукта: ICF 65-3-42S40-D, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in
148X1537
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S40-D |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Модуль 1 | Запорный клапан |
| Модуль 3 | Управляющий клапан |
| Модуль 4 | Запорный клапан |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Оборудование | Колпачок |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Valve Station |
| Порт P_1 | 754 psi |
| Порт P_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Порт SI_1 | 508 psi |
| Порт SI_2 | 305 psi |
| Порт SII_1 | 754 psi |
| Порт SII_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Примечания | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 2 дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 2 1/2 in |
| Размер соединения[мм] | 65 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип модуля 1 | SVA-S 65 |
| Тип модуля 3 | ICS 65-40 |
| Тип модуля 4 | SVA-S 65 |
| Тип порта P | CVP L |
| Тип порта SI | EVM НЗ |
| Тип порта SII | CVP L |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICF 65-3-42S40-D |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 49.968 Килограмм |
| Вес нетто | 36.221 Килограмм |
| Volume | 149.308 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |