027L6504 - ICF 65-3-42S65

Клапанная станция, ICF 65-3-42S65-B

148X1532

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 65-3-42S65-B, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Тип присоединения: Сварка встык

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Характеристика изделия
Значение
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаValve Station
Порт P_1754 psi
Порт P_219.5 IN. HG TO 102
Порт SI_1508 psi
Порт SI_2305 psi
ПримечанияЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]3 in
Размер соединения[мм]80 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип модуля 1SVA-S 65
Тип модуля 3ICS 65
Тип модуля 4SVA-S 65
Тип порта PCVP L
Тип порта SIEVM НЗ
Тип порта SIIЗАГЛУШКА A
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 65-3-42S65-B
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50.61 Килограмм
Вес нетто35.156 Килограмм
Volume149.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428940689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm