027L5012 - ICF 50-4-42S40

Клапанная станция, ICF 50-4-42S40-D

148X1523

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 50-4-42S40-D, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42S40-D
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Крышка фильтра (не для фильтра FIA)
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаValve Station
Порт P_1754 psi
Порт P_219.5 IN. HG TO 102
Порт SI_1508 psi
Порт SI_2305 psi
Порт SII_1754 psi
Порт SII_219.5 IN. HG TO 102
ПримечанияЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ГЛУХАЯ КРЫШКА— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 in
Размер соединения[мм]50 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2ICFB 50
Тип модуля 3ICS 50-40
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип порта PCVP L
Тип порта SIEVM НЗ
Тип порта SIICVP L
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 50-4-42S40-D
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто53.718 Килограмм
Вес нетто28.991 Килограмм
Volume149.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428940535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm