027L5012 - ICF 50-4-42S40

Клапанная станция, ICF 50-4-9S40

148X1519

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 50-4-9S40, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9S40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Элемент установлен
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
Характеристика изделия
Значение
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаValve Station
Порт P_1508 psi
Порт P_2305 PSI
ПримечанияЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ГЛУХАЯ КРЫШКА— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Размер порта (номинальный) [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2FIA 50
Тип модуля 3ICS 50-40
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип порта PEVM NC
Тип порта SIBLANKING PLUG A + B
Тип порта SIIBLANKING PLUG A + B
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 50-4-9S40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR502R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50.576 Килограмм
Вес нетто26.335 Килограмм
Volume149.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428940498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm