Клапанная станция, ICF 50-4-42S40-S
148X1516
Клапанная станция, Тип продукта: ICF 50-4-42S40-S, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой
148X1516
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42S40-S |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Модуль 1 | Запорный клапан |
| Модуль 2 | Крышка фильтра (не для фильтра FIA) |
| Модуль 3 | Управляющий клапан |
| Модуль 4 | Запорный клапан |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Valve Station |
| Порт SI_1 | 508 psi |
| Порт SI_2 | 305 psi |
| Порт SII_1 | 754 psi |
| Порт SII_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Примечания | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ГЛУХАЯ КРЫШКА— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 2 дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 in |
| Размер соединения[мм] | 40 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип модуля 1 | SVA-S 50 |
| Тип модуля 2 | ICFB 50 |
| Тип модуля 3 | ICS 50-40 |
| Тип модуля 4 | SVA-S 50 |
| Тип порта P | ЗАГЛУШКА A+B |
| Тип порта SI | EVM НЗ |
| Тип порта SII | CVP L |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICF 50-4-42S40-S |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 42.36 Килограмм |
| Вес нетто | 27.626 Килограмм |
| Volume | 149.308 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |